产品编号: XDR8419-3M62836

Belden四立柱配线机架

四柱可拆卸配电架,19 英寸安装,3 英寸通道攻丝方孔前后可调深度导轨 28'D - 36'D,40'D - 48'D 占地面积,带角度底座。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 提供全系列的开放式机架和机架配件,从单机架应用(零售、电信机柜)到高密度、多机架配线和交换领域(计算机房、数据中心、中央局)。 百通'独特的电缆和连接专业知识是设计功能丰富的机架系统的核心,该系统易于安装、易于 MAC 和高度可扩展。

特点

符合 EIA-310-D 标准,19" 安装, 包含设备安装硬件, 4 柱式机架立柱前后均有螺纹, 轻松识别机架单元,安装更快捷, 所有 4 柱式机架均配有接地螺栓标准, 钢结构, 可拆卸结构, 4 柱式机架可调节,可提供 28", 三十二" 和 36" 深度

环境空间

室内

机架单位

45U

总宽度

20.25

安装类型

19 英寸

荷载容量

1500 磅

轨道通道宽度

3 in

导轨螺纹

M6

表面处理

中等质感粉末涂装

颜色

黑色

重量

125.0

更新和修订

修订编号:0.45 修订日期:11-14-2022

更新和修订

修订编号:0.45 修订日期:11-14-2022


零件编号

零件编号 宽度 重量
XDR8419-3M62836 20.25 125.0