产品编号: DCXT11-00000-33

DCX 10-H 84x36x15,从左到右,白色,配置:00000-33

DCX 机柜 10 外壳 84x36x15,左右,白色,无顶部 PNL,无底部 PNL,无门,无侧面 PNL,无后部 PNL,10 个 CBL DIST BRKT,10 个跳线轴

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源
DCXT11-00000-33

适合应用

光纤配线架、数据中心、中央设备室(广播)

重量

175 lbs

总高度

84 in

总宽度

36 in

深度

15 in

最大容量

3840 光纤

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Frame Unit Steel White

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025


资源

Resources