产品编号: 机柜系列实心门选项

XH机柜系列实心门选项

XH机柜系列实心门选项

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

对于拥有现有 XH 系列 Belden 机柜并希望更换某个部件或添加其他部件的客户,这些单独的组件订购选项可作为单点选项。 这些组件选择并非旨在作为创建完整橱柜的单独物品选择。 如果您想要为 BOM 配置机柜,请转至在线目录的机柜配置器部分,标题为 "需要定制配置的产品?" ,或者在搜索栏中搜索您正在寻找的机柜系列,以查看可用的兼容产品选择。

特点

Belden 提供一系列适用于 XH 机柜系列的门选项。, 所有单门均配备单点锁扣,并配有带 CH751 键控的锁定旋转手柄。

环境空间

室内

表面处理

中等质感粉末涂装

材料

包装

如果订购橱柜,则会安装门。 如果单独订购,产品将被包装并运送。 *请注意,将收取板条箱包装费以保护运输途中的门

更新和修订

修订编号:0.45 修订日期:05-31-2024

包装

如果订购橱柜,则会安装门。 如果单独订购,产品将被包装并运送。 *请注意,将收取板条箱包装费以保护运输途中的门

更新和修订

修订编号:0.45 修订日期:05-31-2024


零件编号

机柜框架高度 机柜框架宽度 颜色 机柜应用 订购部件编号
42U 24.0 英寸 黑色 XHM系列 H4224SD01
42U 30.0 英寸 黑色 XHM 系列 XHS 系列 XHSN 系列 H4230SD01
42U 40.0 英寸 黑色 XHS 系列 XHSN 系列 H4240SD01
45U 24.0 英寸 黑色 XHM系列 H4524SD01
45U 30.0 英寸 黑色 XHM 系列 XHS 系列 XHSN 系列 H4530SD01
45U 40.0 英寸 黑色 XHS 系列 XHSN 系列 H4540SD01
48U 24.0 英寸 黑色 XHM系列 H4824SD01
48U 30.0 英寸 黑色 XHM 系列 XHS 系列 XHSN 系列 H4830SD01
48U 40.0 英寸 黑色 XHS 系列 XHSN 系列 H4840SD01
42U 24.0 英寸 白色 XHM系列 H4224SD02
42U 30.0 英寸 白色 XHM 系列 XHS 系列 XHSN 系列 H4230SD02
42U 40.0 英寸 白色 XHS 系列 XHSN 系列 H4240SD02
45U 24.0 英寸 白色 XHM系列 H4524SD02
45U 30.0 英寸 白色 XHM 系列 XHS 系列 XHSN 系列 H4530SD02
45U 40.0 英寸 白色 XHS 系列 XHSN 系列 H4540SD02
48U 24.0 英寸 白色 XHM系列 H4824SD02
48U 30.0 英寸 白色 XHM 系列 XHS 系列 XHSN 系列 H4830SD02
48U 40.0 英寸 白色 XHS 系列 XHSN 系列 H4840SD02