产品编号: DCXS11-22121-22

DCX机柜LR

DCX 抗震机柜 84x36x15,左右,白色,刷子 + 4 个顶部 CBL 入口支架,刷子 + 4 个底部 CBL 入口支架,双折叠有机玻璃门,实心侧 PNL,全后 PNL,8 个 CBL DIST BRKT,8 个跳线轴

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中央设备室(广播)

重量

290.41

总高度

84

总宽度

36

深度

15

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +60°C

材料

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum
Front Doors Steel/Aluminum/Polycarbonate

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他规范

抗震等级(4 区)

随附零件

前门 (2x)、侧面板 (2x)、后面板、顶部 (4x) & 底部 (4x) 电缆入口支架、电缆分配支架 (8x)、跳线卷轴 (8x)

更新和修订

修订编号:0.174 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.174 修订日期:10-23-2025