产品编号: 壁挂式安装配件

XHW壁挂式安装配件

Belden为XHW系列壁挂式机柜提供一系列配件。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:02-03-2025


零件编号

零件编号 描述
XHWFANKIT230V XHW 壁挂式系列风扇套件,包括两 (2) 个 4" 230V 风扇,总风量为 160 CFM。 风扇安装在中央部分的内侧面板上。
XHWBRUSHKIT XHW 壁挂式系列刷子套件。 4.5" x 9.25" 后部刷套件安装超过 2.5" x 8.0" 后部切口
XHWCOVERKIT XHW 壁挂式系列风扇罩套件。 5.5" X 5.5" 垫片盖板套件安装在中部的风扇区域上。 包括安装盖子的硬件。
XHWFANKIT115V XHW 壁挂式系列风扇套件,包括两 (2) 个 4" 115V 风扇,总风量为 160 CFM。 风扇安装在中央部分的内侧面板上。
XHWFILTERKIT XHW 壁挂式系列过滤器套件。 两个 (2) 过滤器外壳安装在中心部分的两侧。 过滤器从内部连接。 包括安装硬件
XHWFOOTKIT XHW 壁挂式系列脚垫套件,四 (4) 个橡胶脚垫安装在中心部分的底部。 这使得壁挂式支架可以安放在表面上而不会造成刮擦。
XHWGROMMETKIT XHW 壁挂式系列橡胶垫圈套件,包括 (2) 1.125 & (2)3.00 橡胶垫圈,用于后部敲除。 索环设计用于推入孔中,以保护电线、电缆和其他穿过的物体免受损坏和振动。
XHWMBKT XHW 壁挂式系列易安装壁挂支架套件(外壳必须固定在墙上)。 包括将支架安装到壁挂式支架上的硬件。 由于墙体基材种类繁多,因此选择锚固件是安装人员的责任。 我们建议仅由合格人员执行锚固和硬件选择。