产品编号: XHM系列EIA安装导轨

XHM系列EIA安装导轨

XHM系列EIA安装导轨单个组件订购选择

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

对于拥有现有 XH 系列 Belden 机柜并希望更换某个部件或添加其他部件的客户,这些单独的组件订购选项可作为单点选项。 这些组件选择并非旨在作为创建完整橱柜的单独物品选择。 如果您想要为 BOM 配置机柜,请转至在线目录的机柜配置器部分,标题为 "需要定制配置的产品?" ,或者在搜索栏中搜索您正在寻找的机柜系列,以查看可用的兼容产品选择。

特点

EIA 安装导轨由 12 ga 制成,从底部 1U 开始标有 RU 标记。 导轨符合 EIA 310 标准,符合 19" 安装为标准。 笼形螺母式导轨的默认硬件是 M6。, 30" 宽柜采用宽 EIA 导轨,每条导轨具有三个可拆卸的敲落孔。 敲落式安装的刷架需单独订购。, 敲落式安装与标准 1U 配线架的零安装兼容, 默认前导轨位置距机柜正面 3.0" ,对于 30" 和 36" 深的机柜,导轨之间距离为 24" ;对于 42" 和 48" 深的机柜,导轨之间距离为 30"

环境空间

室内

机架单位

42U

安装类型

垂直

表面处理

中等质感黑色粉末涂装

材料

颜色

黑色

包装

如果与机柜一起订购,则会安装 EIA 导轨。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.53 修订日期:11-09-2022

包装

如果与机柜一起订购,则会安装 EIA 导轨。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.53 修订日期:11-09-2022


零件编号

机柜框架高度 机柜框架宽度 导轨螺纹 订购部件编号
42U 24.0 英寸 10-32 HM4224RLS1032
45U 24.0 英寸 10-32 HM4524RLS1032
48U 24.0 英寸 10-32 HM4824RLS1032
42U 24.0 英寸 12-24 HM4224RLS1224
45U 24.0 英寸 12-24 HM4524RLS1224
48U 24.0 英寸 12-24 HM4824RLS1224
42U 24.0 英寸 M6 HM4224RLSCN6
45U 24.0 英寸 M6 HM4524RLSCN6
48U 24.0 英寸 M6 HM4824RLSCN6
42U 30.0 英寸 10-32 HM4230RLS1032
45U 30.0 英寸 10-32 HM4530RLS1032
48U 30.0 英寸 10-32 HM4830RLS1032
42U 30.0 英寸 12-24 HM4230RLS1224
45U 30.0 英寸 12-24 HM4530RLS1224
48U 30.0 英寸 12-24 HM4830RLS1224
42U 30.0 英寸 M6 HM4230RLSCN6
45U 30.0 英寸 M6 HM4530RLSCN6
48U 30.0 英寸 M6 HM4830RLSCN6