产品编号: XHS系列顶板产品

XHS系列顶板

XHS系列顶板;部件单独订购选项

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

对于拥有现有 XH 系列 Belden 机柜并希望更换某个部件或添加其他部件的客户,这些单独的组件订购选项可作为单点选项。 这些组件选择并非旨在作为创建完整橱柜的单独物品选择。 如果您想要为 BOM 配置机柜,请转至在线目录的机柜配置器部分,标题为 "需要定制配置的产品?" ,或者在搜索栏中搜索您正在寻找的机柜系列,以查看可用的兼容产品选择。

环境空间

室内

表面处理

中等质感粉末涂装

材料

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装顶部面板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:05-31-2024

包装

如果与橱柜一起订购,则会安装顶部面板。 如果单独订购,产品将被包装并运送。

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:05-31-2024


零件编号

描述 机柜框架宽度 机柜框架厚度 面板颜色 订购部件编号
10" 带刷架的顶部风扇 30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS3042TP401
10" 带刷架的顶部风扇 40.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS4042TP401
10" 带刷架的顶部风扇 30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS3048TP401
10" 带刷架的顶部风扇 40.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS4048TP401
10" 带刷架的顶部风扇 30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS3042TP402
10" 带刷架的顶部风扇 40.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS4042TP402
10" 带刷架的顶部风扇 30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS3048TP402
10" 带刷架的顶部风扇 40.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS4048TP402
热密封配电刷 30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS3042TP501
热密封配电刷 40.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS4042TP501
热密封配电刷 30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS3048TP501
热密封配电刷 40.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS4048TP501
热密封配电刷 30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS3042TP502
热密封配电刷 40.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS4042TP502
热密封配电刷 30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS3048TP502
热密封配电刷 40.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS4048TP502
实心顶板 30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS3042TP101
实心顶板 40.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS4042TP101
实心顶板 30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS3048TP101
实心顶板 40.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS4048TP101
实心顶板 30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS3042TP102
实心顶板 40.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS4042TP102
实心顶板 30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS3048TP102
实心顶板 40.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS4048TP102
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS3042TP301
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 40.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS4042TP301
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS3048TP301
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 40.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS4048TP301
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS3042TP302
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 40.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS4042TP302
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS3048TP302
实心顶板,带刷子开口前部 & 后部 40.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS4048TP302
实心顶板,带后电刷开口 30.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS3042TP201
实心顶板,带后电刷开口 40.0 英寸 42.0 英寸 黑色 HS4042TP201
实心顶板,带后电刷开口 30.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS3048TP201
实心顶板,带后电刷开口 40.0 英寸 48.0 英寸 黑色 HS4048TP201
实心顶板,带后电刷开口 30.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS3042TP202
实心顶板,带后电刷开口 40.0 英寸 42.0 英寸 白色 HS4042TP202
实心顶板,带后电刷开口 30.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS3048TP202
实心顶板,带后电刷开口 40.0 英寸 48.0 英寸 白色 HS4048TP202