REVConnect® 10GXW系统

出色的抗噪性和可靠性,支持高达10 Gb/s的多千兆位室内无线应用,以及智能建筑和MPTL设备连接。

REVConnect系统页面图标

关键的系统优势:10GXW频道覆盖面

PoE 10BASE-T 100BASE-T 1000BASE-T 2.5G/5GBASE-T 10GBASE-T
15W PoE (类型1) 140米(459英尺) 140米(459英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺)
30W PoE (类型2) 130米(426英尺) 130米(426英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺)
60W PoE (类型3) 130米(426英尺) 130米(426英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺)
100W PoE (类型4) 120米(394英尺) 120米(394英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺) 100米(328英尺)

范围扩展的好处

  • 降低材料成本
    • 减少连接点
    • 无需扩展器和转换器
  • 降低建造成本
    • 每平方英尺内的电线口更少
    • 更高效地利用电信机房
  • 降低人人工成本
    • 简化低压安装

范围更广的局域网应用

  • 监控摄像头
  • 门禁控制
  • 建筑传感器
  • PoE照明