致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择为全球(英语)。请注意,产品供应能力因地区而异。保留此设置或选择其他选项。
退出或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为。某些产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力。
通过有效的6A类屏蔽系统,提高了实际工作带宽,实现了抗噪和对EMI和RFI的保护。
选项包括小直径、蛇形、工业型、非粘连线对、专利粘合对,等等
可靠、简单、多功能的终端,提供无可匹敌、超越10G的性能
预装铜缆配线架组件已完全组装完成,可为您节省设计和安装时间
出色的性能和物理完整性,为通道的传输质量提供保障