Belden的光纤解决方案旨在方便安装,以应对各种密度要求及支持简单的按需可扩展性。搭配我们无可匹敌的协作服务,Belden始终伴您左右:我们会帮助您打造满足任何项目需求的光纤解决方案。

 

光纤部件和连接益处:

  • Belden广泛多样的室内和户外线缆产品系列提供紧包和松套管设计。
  • 通过FX光纤熔接机提供高质量端接
  • 通过低损耗OM4 0.2 dB MPO及0.15 LC连接器提高网络性能
  • ECX配线架系统通过所有机壳上前面和后面的可拆卸线盒(1U, 2U, 4U)来简化MAC工作。
  • 低耗MPO干线领先业界,是预端接光纤连接提速的基础所在
  • 处理大量光纤连接并增加光纤密度,而不会影响新DCX光纤配线架的易用性。


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。