故障管理电力系统(FMPS)线缆
Belden 的故障管理电源系统 (FMPS) 电缆是业内首款专为 4 类布线设计并获得 UL 认证的电缆。 它们可以安全地将电力输送到更高水平和更长的距离,同时降低基础设施成本。 发射器和接收器不断监控线路状况,以确保正确接收电力脉冲。 如果检测到问题,配电将立即停止,以保护人员和设备。 FMPS 电缆产品组合包括一系列铜缆和我们的新型混合电缆系列,可在同一根电缆中同时传输电力和数据。 所有 FMPS 电缆均可与我们广泛的光纤连接产品组合相结合,形成端到端基础设施,以支持分布式天线系统 (DAS)。
特点 & 优点
- 远距离供电:比 PoE 的功率或距离高出 20 倍,最高可达 2,000W,传输距离可达 2 公里
- 支持新型技术:适用于分布式天线系统、无源光网络(PON)、安全摄像头和无线接入点;可用于室内(静压室和立管)、户外和架空-埋设应用
- 经济高效:由安装 Category 和 PoE 系统的相同安装人员进行安装;Class 4 认证电缆包括 DEDN 和 DEWN 产品系列
- 安全电力输送:数字电力传感技术使 4 类系统与 2 类和 3 类系统一样安全(甚至更安全)
- 提高电气性能:对绞铜线设计可在安装过程中保持灵活性与性能
-
TECHNICAL DETAIL
-
产品列表
故障管理电力系统(FMPS)线缆
故障管理电力系统(FMPS)线缆
资源