致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
Belden 现场总线电缆旨在承受工业应用中常见的破坏性条件,例如极端温度、湿度/水分、灰尘和油。 投资具有成熟性能和可靠性的电缆,以显著减少系统故障并避免代价高昂的停机。
旨在承受极端温度、湿度、灰尘和油污的破坏性影响
在条件苛刻的应用(包括户外环境和布置了多条线缆的区域)中,具备灵活性
专为工业自动化而打造,在低电容和长距离条件下可实现高性能
提供最大的信号完整性,以及超出工厂应用要求的运行时长
工业级以太网电缆,可在最严苛的环境中保持可靠的性能
一个开放、低成本的系统,可将传感器和执行器等工业设备与高层设备连接起来
坚固的物理介质,用于在工厂车间传输PLC/DCS信号
使用Belden Modbus线缆快速、轻松地与大多数现有的工厂控制架构连接
用于CANopen网络的CAN总线线缆已通过CMP认证,可用于火焰和烟雾保护
提供铝联锁、钢联锁、铜丝编织等,具有最大保护能力
实现支持HART协议,具有成本效益、强大可靠的现场通信解决方案
以各种绝缘材料、规格尺寸、屏蔽配置等方式制造
面向POS机和计算机通信等应用,具有广泛的选项
Belden ECE R118 认证电缆是阻燃工业电缆
Belden KNX线缆可在发生火灾时为您的楼宇自动化设备提供可靠性和安全性
博客
Peter Cox 08.03.2021
如果你问那些专注于 工业 4.0 的技术专家 和数字化转型,他们可能会告诉你数据总线已经死了。他们很可能认为,随着 IIoT 进入工业领域,数据总线不再相关,使用工业以太网网络将传感器、仪器和其他设备与正确的应用程序连接起来。 然而,如果你询问每天在这些工业环境中工作的人们,你可能会听到一个截然不同的故事:数据总线仍然非常活跃并且蓬勃发展 - 即使在集成 IIoT 的工厂中也是如此。
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
为工业应用而设计,依赖于DataTuff工业以太网线缆
即使在最苛刻的工业环境中也能提供卓越的电气性能和可靠性。