迷你配线光纤线缆
Belden 的 Mini-Distribution 电缆非常适合室内应用,包括 Base 12 网络。 其 250µm 子单元光纤结构为 MPO 端接提供了基础,同时减小了尺寸和重量。 这些电缆利用简单的接线套件保持与传统 LC/SC/ST 端接的兼容性,并且还可以节省劳动力进行大规模熔接。
特点 & 优点
- 快速现场端接:实现大规模熔接,从而节省时间和劳动力
- 设计灵活性:光纤数量从 8 到 144,PVC 和 LSZH 护套,兼容 LC/SC/ST
- 提供紧密的弯曲半径:更小的电缆子单元(2 毫米、3 毫米)支持更紧密的电缆布线
- 支持高密度:线缆重量轻,体积小,因此可在导管中容纳更多的线缆
-
技术细节
-
产品列表
标准室内 µMini-Distribution Base-12 电缆
标准室内 µMini-Distribution Base-8 电缆
标准室内/户外μMini分布式线缆