用于工业以太网的数字I/O模块
Belden 的 LioN-X 数字 I/O 模块和 LioN-Power 数字 I/O 模块产品组合专为大多数工业应用而设计,提供高度可定制的功能,可为领先的工业以太网协议提供独立于现场总线的自动化。 使用 LioN-X 数字 I/O 模块为您的工业自动化解决方案赋能——这些多功能、经济高效的选项适用于工业物联网 (IIoT) 和工业 4.0 连接。 LioN-X 数字 I/O 模块支持五种最主流的以太网协议,包括 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。 LioN-X LC 模块是 Belden 品牌推出的首款数字 I/O 模块,标志着我们在工业连接产品组合方面迈出了重要一步。
特点 & 优点
- 灵活性 & 可靠性:在任何工业应用中均表现出色。
- 系统可用性高:稳健的设计确保了运行可靠性。
- 无缝集成:通用通道无需配置即可提供数字输入或数字输出。
- 抗冲击 & 振动:由于模块能够在恶劣环境下运行,因此可以实现卓越的电气性能。
-
技术细节
-
产品列表