机架安装配线架
使用专为网络和数据中心应用设计的 Belden 机架式配线架,最大限度地提高网络性能并跟上网络变化。 通过将所有电缆集中在一个位置,可以简化和组织电缆管理。 配线架专为标准 19 英寸或 23 英寸机架安装而设计,有 24 端口或 48 端口型号,具有多种配置、尺寸和设计。
特点 & 优点
- 方便的重新配置:在配线架上端接电缆,以便在添加或移除电缆时不会干扰硬件
- 减少端口的磨损:由于所有连接都是通过配线架进行的,因此电缆不会直接从设备上插入或拔出
- 易于排布和管理线缆:允许线缆从顶部、底部或侧面进入
-
产品列表