模块化工业配线架(MIPP)

Hirschmann 模块化工业配线架 (MIPP) 将铜缆和光纤电缆端接结合在一个面向未来的解决方案中。 MIPP专为恶劣环境而设计,其坚固的结构和具有多种连接器类型的高端口密度使其成为工业网络安装的理想选择。 现在可与 Belden DataTuff® 工业 REVConnect 连接器配合使用,从而实现更快、更简单、更稳定的现场端接。

特点 & 优点

  • 灵活多变:在一个配线架中结合铜缆和光缆管理
  • 可靠性高:实芯金属结构设计可在室内工业环境中使用,无需机柜
  • 减少安装和维护成本:实现快速简便的结构化布线安装
  • 在现场节省大量时间:带有工业REVConnect模块的MIPP减少了故障排除和线缆端接时间
MIPP型 模块化 光纤计数、铜缆线缆 适配器 应用 技术数据
光纤接续盒最多 6 个单模块 • 最多 3 个双模块 • 混合(单、双) 最多 72 个LC、SC、ST 和 E-2000 光纤双工适配器光纤—单模、多模 数据表单
铜缆配线架最多 6 个单模块最多 24 个RJ45 铜基石插孔、耦合器和工业 REVConnect 连接电缆—CAT5E、CAT6、CAT6A
混合(光纤和铜缆)混合(单、双、预端接MPO接线盒)最多 72 个按每个光纤接线盒和铜缆配线架计算包括光纤和线缆 数据表单
预端接MPO接线盒最多 6 个单模块最多 72 个光纤双工适配器,MPO-12光纤—单模、多模 数据表单
工业配线架,DIN导轨安装
零件编号 描述 RJ45 端口 技术数据
IPDM1工业配线架 DIN 导轨单模块 CAT5e、CAT6、CAT 6A(空)4 数据表单
IPDM2工业配线架 DIN 导轨双模块 CAT5e、CAT6、CAT 6A(空)8
IPDM3工业配线架 DIN 导轨三模块 CAT5e、CAT6、CAT 6A(空)12
显示: 筛选结果