机柜级门禁控制
物理资产保护和访问是数据中心、企业环境和远程计算内 IT 运营的关键。 选择机柜级访问控制系统,该系统具有卓越的可靠性、灵活的实施和增强的管理功能,可最大程度地保证机柜和房间级别的安全性。 柜子可以配备各种锁定手柄,包括最先进的访问控制和管理解决方案,以符合隐私规则和规定。
特点 & 优点
- 遵守法规:使用生物识别选项时产生 100% 无可争议的审计线索
- 控制您的资产:集中管理数千个单元以及实时监测和警报
- 选择您的安全水平:包括机柜或设备排/设备舱层级访问和指纹(BioLock)或RFID卡(CardLock)验证选项
- 降低风险:遵循隐私规则和法规,包括PCI DSS、HIPAA、FISMA等
-
产品列表