RS-232 & RS-423
RS-232 & RS-423 电缆通常用于 POS 和计算机通信等应用,具有经过验证的可靠性和性能,并提供 10 年免费保修。 它们有各种各样的规格尺寸、尺寸、绝缘材料、屏蔽配置和护套材料,包括增压和高温版本。
特点 & 优点
- 一流的屏蔽技术:获得专利的 Beldfoil 屏蔽技术提供 100% 覆盖率,防止外部噪音影响信号
- 多种温度选项:适合于不同温度等级和预算要求的护套材料选择
- 更长的传输距离:更低的电容让信号能传输到更远的距离
- 简化安装:线缆使用精细绞合的芯线以增加灵活性
- 易于规范 & 设计:提供多种规格尺寸、屏蔽选项、导体类型和线对数量
-
产品列表