以太网转换器

无论您是将设备联网到控制器、将控制器连接到控制室、在控制室、工程部门和远程制造站点之间传递数据,还是以上所有情况,Belden 都能提供您所需的产品,无缝连接您的通信。 我们的以太网转换器为任何环境中需要将串行连接转换为以太网的用户提供广泛的解决方案。

特点 & 优点

  • 满足您的网络需求:选择所需的具体功能以满足个性化的规格要求
  • 支持多种协议:针对遗留网络以及当前IP路由技术的符合协议的路由
  • 与现有基础设施无缝集成:高度可配置的以太网接口和遗留租用线路具有向后兼容性
  • 选择您的模块:提供DIN导轨或托架安装选项;可安置在终端设备上,或者通过适配器安装在DIN导轨上
显示: 筛选结果