致电我们:800.Belden1
<返回
Belden提供包括模拟和数字线缆在内的多种线路电平音频产品。对于视频和多通道音频应用,请探索我们的音频蛇形线缆(线对数量最多可达32)系列,可选立管和静压室版本,无论永久安装、超灵活临时安装还是防水安装均可胜任。
专为线路电平模拟音频应用而设计,可轻松剥离并安装
适用于专业录音、音响系统安装和多通道音频应用的线缆
在商业和专业环境中实现扬声器与接收器或功率放大器之间的可靠连接
提供多种高性能模拟和数字选项,能够承受长时间处理使用
AV性能卓越,坚固柔韧,专为户外使用而生
为广泛的音频视频及控制应用提供标准线缆和定制组合
随着人们与各类设备的联系越来越紧密,娱乐业正在发生变化,以满足用户的期望并提供令人难忘的体验。广播领域的进步给观众带来了新的、身临其境的体验。连接到网络人和数据体量庞大,因此也对有线基础设施提出了巨大的要求。
一种多通道混合线缆,允许将四个摄像头连接到同一根已安装的线缆上。
提供未压缩的数字视频信号,为专业视频设备提供支持
专为广播和电视行业实现无故障运行而设计
适用于恶劣环境,具备前所未有的灵活性和高抗压性