产品编号: 7804C

SMPTE 311M线缆, 2根光纤, 2导体24AWG, 2导体16AWG, Belflex®护套, CMR

大尺寸SMPTE 311M HDTV, 2单模光纤, 2 TC导体24 AWG绞合线(7x32)和2 TC导体16 AWG绞合线(65x34), PVC绝缘TC编织屏蔽(95%覆盖率), CMR等级, Belflex®护套。

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

SMPTE 311M HDTV线缆

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
24AWG 2 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.050英寸
16AWG 2 16 65x34 TC - 镀锡铜 4.3 Ohm/1000ft PVC - 聚氯乙烯 0.093英寸

多导体颜色表

描述 颜色
24AWG 红色
24AWG 灰色
16AWG 黑色
16AWG 白色

导体DCR1_CP_MC的标称外屏蔽DCR

2.8 Ohm/1000ft

多导体UL电压

UL描述 UL额定电压
24AWG 300 V RMS
16AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 2

光纤颜色代码

黄色、蓝色

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

活动亚单元数量

2

亚单元位置数

2

每个亚单元光纤数量

1

模场直径

9.2 µm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

外层护套

材料 材料商品名称 标称直径 隔离层材料
PVC - 聚氯乙烯 Belflex® 0.362英寸 PVC - 聚氯乙烯

整体屏蔽

第1层 类型 材料 覆盖率
整体 编织 TC - 镀锡铜 0.95 %

护套

PVC

外部护套1 1的隔离层材料

PVC - 聚氯乙烯

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

0.362英寸

工作温度范围

-40°C至70°C

安装温度范围

-10°C至70°C

储存温度范围

-40°C至70°C

挠曲循环等级_CP_OV

15,000次循环

最大拉伸张力

1350 N

线缆毛重

81.3 lb/1000ft

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

欧盟指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CPR Euroclass

Eca

CA Prop 65(针对线缆的CJ)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1666竖井

静压室(是/否)

备注

可通过特殊订单提供静压室版本和其他数量的导体/直径

更新和修订

修订编号:0.175 修订日期:2022年12月19日

更新和修订

修订编号:0.175 修订日期:2022年12月19日

零件编号

货号 颜色 UPC 长度 脚注
7804C B591000 黑色、哑光 612825189381 1,000 ft C
7804C B591640 黑色、哑光 612825418276 1,640 ft C
7804C B593280 黑色、哑光 612825189404 3,280 ft C
7804C B592500 黑色、哑光 612825189398 2,500 ft
7804C B59CUT 黑色、哑光