产品编号: 7804LW

轻型SMPTE 311M线缆, 2根光纤, 2导体24AWG, 4导体20AWG, Belflex®护套

轻型SMPTE 311M线缆, 2单模光纤, 2 TC导体24 AWG(7x32)和4 TC导体20 AWG(19x32), PE绝缘, TC编织屏蔽(95%覆盖), Belflex®护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

SMPTE 311M摄像机线缆

多导体导线和绝缘

元件 导体数量 AWG 绞合 材料 标称导体DCR 绝缘材料 绝缘标称直径
24AWG 2 24 7x32 TC - 镀锡铜 23.3 Ohm/1000ft PE - 聚乙烯 0.043英寸
20AWG 4 20 19x32 TC - 镀锡铜 8.8 Ohm/1000ft PE - 聚乙烯 0.057英寸

多导体颜色表

描述 颜色
24AWG 红色
24AWG 灰色
20AWG 黑色
20AWG 白色
20AWG 白/黑
20AWG 黑/白

屏蔽

编织

导体DCR1_CP_MC的标称外屏蔽DCR

3.5 Ohm/1000ft

多导体UL电压

UL描述 UL额定电压
24AWG 300 V RMS
20AWG 300 V RMS

光缆构造

光纤类型 光纤数
OS2、G.657.A2 2

光纤颜色代码

黄色、蓝色

缓冲规格

缓冲材料 缓冲直径
PVC - 聚氯乙烯 900 µm

模场直径

9.2 µm

SM1光缆时的波长

1310 nm、1550 nm

1310 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

1550 nm时的最大衰减值

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

外层护套

材料 标称直径 隔离层材料
PVC - 聚氯乙烯 0.357英寸 PVC - 聚氯乙烯

整体屏蔽

第1层 类型 材料 覆盖率
整体 编织 TC - 镀锡铜 95%

护套

PVC

外部护套1 1的隔离层材料

PVC - 聚氯乙烯

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

0.357英寸

工作温度范围

-40°C至+75°C

安装温度范围

-10°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+75°C

挠曲循环等级_CP_OV

15,000次循环

最大拉伸张力

1350 N

线缆毛重

80 lb/1000ft

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性 - 室内

UL阻燃性

VW-1

静压室(是/否)

N

非静压室编号

7804R、7804WB

静压室编号

7804P

更新和修订

修订编号:0.173 修订日期:2023年11月27日

更新和修订

修订编号:0.173 修订日期:2023年11月27日


零件编号

货号 颜色 UPC 长度
7804LW 0103280 黑色 612825189411 3,280 ft
7804LW 0101000 黑色 612825353003 1,000 ft
7804LW 010500 黑色 612825381051 500 ft
7804LW 010CUT 黑色