Product Number: 7804WB
Industry Standard SMPTE 311M, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, PE Jacket
Industry Standard SMPTE 311M Cable, 2 Single Mode Fibers, 4 TC Conductor 20 AWG (19x32), 2 TC Conductor 24 AWG (7x32), PE Insulation, TC Braid Shield (95% coverage), Water Blocking Tape, Polyethylene Jacket
-
可用性:
-
全球库存:
规格
产品概述
适合应用 | SMPTE 311 |
---|
多导体
多导体导线和绝缘
元件 | 导体数量 | AWG | 绞合 | 材料 | 标称导体DCR | 绝缘材料 | 绝缘标称直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24AWG | 2 | 24 | 7x32 | TC - 镀锡铜 | 23.3 Ohm/1000ft | PE - 聚乙烯 | 0.043英寸 |
20AWG | 4 | 20 | 19x32 | TC - 镀锡铜 | 8.8 Ohm/1000ft | PE - 聚乙烯 | 0.057英寸 |
多导体颜色表
描述 | 颜色 |
---|---|
24AWG | 红色 |
24AWG | 灰色 |
20AWG | 白色 |
20AWG | 黑色 |
20AWG | 白/黑 |
20AWG | 黑/白 |
多导体布线
填料 |
---|
FR填料 |
屏蔽 |
编织 |
---|
导体DCR1_CP_MC的标称外屏蔽DCR |
3.5 Ohm/1000ft |
---|
多导体非UL电压
非UL描述 | 非UL额定电压 |
---|---|
24AWG | 300 V RMS |
20AWG | 300 V RMS |
光纤
光缆构造
光纤类型 | 光纤数 |
---|---|
OS2、G.657.A2 | 2 |
光纤颜色代码 |
黄色、蓝色 |
---|
缓冲规格
缓冲材料 | 缓冲直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 900 µm |
模场直径 |
9.2 µm |
---|---|
SM1光缆时的波长 |
1310 nm、1550 nm |
1310 nm时的最大衰减值 |
0.50 dB/km |
1550 nm时的最大衰减值 |
0.50 dB/km |
整体线缆
导体材料: |
镀锡铜 |
---|
外层护套
标称直径 |
---|
0.357英寸 |
整体屏蔽
第1层 | 类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|---|
整体 | 编织 | TC - 镀锡铜 | 95% |
护套 |
聚烯烃(PO、PE、PP) |
---|---|
外部护套1 1_CP_OV时的标称直径 |
0.362英寸 |
工作温度范围 |
-40°C至70°C |
安装温度范围 |
-10°C至70°C |
储存温度范围 |
-40°C至70°C |
挠曲循环等级_CP_OV |
15,000次循环 |
最大拉伸张力 |
1350 N |
线缆毛重 |
80 lb/1000ft |
适用标准和环保计划
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2) |
是 |
---|---|
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案) |
是 |
欧盟指令 2000/53/EC(ELV) |
是 |
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE) |
是 |
欧盟指令 2003/11/EC(BFR) |
是 |
适合性
适合性 - 户外 |
是 |
---|
静压室/非静压室
静压室(是/否) |
N |
---|---|
非静压室编号 |
7804R |
静压室编号 |
7804P |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.184 修订日期:2023年11月27日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.184 修订日期:2023年11月27日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | UPC | 长度 |
---|---|---|---|
7804WB 010100 | 黑色 | 100 ft | |
7804WB 0101000 | 黑色 | 612825418290 | 1,000 ft |
7804WB 0102500 | 黑色 | 612825418306 | 2,500 ft |
7804WB 0101500 | 黑色 | 612825381082 | 1,500 m |