TF-3LG-012-RN5

工厂, 室内和户外, MLT, OM3, 12f, 凝胶套管2.8mm, 单护套 - PVC, OFNR, 耐臭氧,耐紫外线,耐油

...
工厂级, 室内/户外, 多层-松套管, OM3, 12根光纤, 凝胶填充套管2.8mm, 单护套 - PVC, OFNR, 耐臭氧,耐紫外线,耐油
获得产品提醒

规格
产品概述

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

长距离水平和主干数据/电信网络, 噪声环境, 室内/户外和潮湿场所

光纤规格

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

线缆结构

活动亚单元数量

1

填料数量

4

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in(2.8 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

隔水带

外部护套规格

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

标称直径

0.454 in(11.5 mm)

光学特性
波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1000 550
10千兆以太网性能 300 m --
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz.km --
最小过满注入(OFL)带宽 1500 MHz.km 500 MHz.km
机械特性

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

87 lb/kft (129 kg/km)

温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准与合规性

环境适应性

室内/户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

产品说明

备注

耐臭氧和耐液压油

历史

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:2022年11月14日

零件编号
货号 颜色 收起类型
TF-3LG-012-RN5N 黑色 线盘