产品编号: DEIP168U

室内Digital Electricity铜线缆, #16-8对, TC, LS-PVC, CL4P, CMP, LS-PVC护套

室内Digital Electricity铜线缆, 8-16 AWG多股绞合(19x29)镀锡铜对线,采用Flamarrest®绝缘, 静压室-CL4P, CMP, Flamarrest®护套配撕裂绳

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

Digital Electricity™, 故障管理电力系统(FMPS), 远程供电, 室内

导体

AWG 绞合 材料 对数
16 19x29 TC - 镀锡铜 8

导体数

16

总对数

8

绝缘

材料 材料商品名称 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 Flamarrest® 0.011英寸

颜色表

编号 颜色
1 黑/红
2 黑/白
3 黑/绿
4 黑/蓝
5 黑/黄
6 黑/棕
7 黑/橙
8 红/白

外层护套

材料 标称直径 标称壁厚
PVC - 聚氯乙烯 0.479英寸 0.017英寸

导体DCR

标称导体DCR
4.3 Ohm/1000ft

电容

导体到导体标称电容
30 pF/ft

电流

最大推荐电流[A]
25ºC条件下每根导体5.5Amp(35°C温升)

电压

UL额定电压
450 V RMS

UL温度等级

75°C

工作温度范围

0°C至+75°C

线缆毛重

159 lb/1000ft

最大拉伸张力

485磅

最小弯曲半径/短轴

4.75英寸

NEC条款

第800条

NEC/(UL) 合规性

CL4P, CL3P

CEC/C(UL) 合规性

CMP

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性 - 室内

UL阻燃性

NFPA 262

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.129 修订日期:2023年12月22日

更新和修订

修订编号:0.129 修订日期:2023年12月22日

零件编号

货号 颜色 长度
DEIP168U 苹果绿 2,000 ft