致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号:7731A
75 欧姆SDI同轴电缆, RG-11, 14 AWG实心裸铜导体, PE绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVC护套, CMR
适合应用
数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p
RG型
11
线缆外廓直径(标称)
0.400 in(10.2 mm)
最大拉伸张力
145 lb (65.8 kg)
线缆毛重
100 lb/1000ft
环境适应性
室内/室外,室内,室外 - 仅黑色,抗紫外线,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
UL1666竖井
CPR合规性
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca
NEC/UL合规性
CMR
CEC / C(UL)合规性
CMG
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
静压室编号
7732A
更新和修订
修订编号:0.505 修订日期:2025年02月03日