致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RV6FFPUBK36O-S1
REVConnect I/O 带延长线的插头, CAT6+, 单件包装(含1个芯), 粘连线对, 4对, 23 AWG实心, UTP, CMR/CMX, T568A/B-T568A/B
适合应用
4800和3600系统, TIA 6类, ISO Class E, 1000Base-T
标称总直径
0.255 in.
材料
PVC - 聚氯乙烯
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
透明塑料袋单独包装。
重量
0.154磅
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
工作温度范围
最小弯曲半径(整体线缆)
2.75 in.
工具兼容性
RVUTT01端接工具
插头/插孔兼容性
RJ45, REVConnect芯
端接后部连接
对插连接
UL等级
UL94 V-0, UL1863
数据类别
6类
TIA/EIA合规
6类 - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
IEEE合规性
以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)
其他标准
FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
适合性 - 室内
是
适合性 - 户外
是 - 仅线缆
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect
更新和修订
修订编号:0.36 修订日期:2023年05月10日