FiberExpress UHD/Ultra光纤系统
FiberExpress UHD(FX UHD)系统设计用于在数据中心和局域网中快速、轻松地部署高密度互连和交叉连接,即使在支持超高密度连接时,也能提供卓越的端口访问和保护。无论是在机架顶部、排尾还是集中式环境中,直观的模块化设计意味着更少的组件和单一系统来支持各种端口数量和配置。某些配置不在美国提供。
特点与优势
- 具有成本效益的迁移:只需简单更换盒式或适配器框架,就可从目前的1G和10G迁移到40G和100G应用
- 最大的系统正常运行时间:FX UHD包括所有需要的安装和管理功能,使维护工作简单而无误
- 设计灵活性:在动态MAC环境中使用FX Ultra模块;在密度是关键因素的静态环境中使用FX UHD模块
- 更快的现场端接:滑动/倾斜的抽屉、更少的组件、免工具的可拆卸抽屉和轻量级面板
- 具有成本效益的预端接:该系列包括低成本的固定架,与预端接盒结合,可提供快速、经济的预端接选择
产品系列
相关资源
产品公告