SFP-FAST-SM/LC-EEC

SFP光纤快速以太网收发器SM, 扩展的温度范围

...
带LC连接器的SFP光纤快速以太网收发器SM, 扩展的温度范围

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

SFP-FAST-SM/LC-EEC

描述

SFP光纤快速以太网收发器SM,扩展的温度范围

端口类型和数量

1个100 Mbit/s端口,带LC连接器

网络规模 - 线缆长度

单模光纤(LH)9/125 µm(长距离收发器)

0 - 25 km(1310 nm时链路预算 = 0 - 13 dB;A = 0.4 dB/km;D = 3,5 ps/(nm*km))

电源要求

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

软件

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

环境条件

工作温度

-40-+85 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

重量

41 g

安装

SFP插槽

防护等级

IP20

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

1 mm, 2 Hz-13.2 Hz, 90 min.; 0.7 g, 13.2 Hz-100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10圈, 1 octave/min.; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10圈, 1 octave/min

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-1000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,1 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EMC辐射抗扰度

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

认证

信息技术设备的安全性

EN60950

可靠性

保修

24个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

交付清单

SFP模块

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

历史

更新和修订

修订编号:0.109 修订日期:2025年04月02日

零件编号
货号 类型
942195002 SFP-FAST-SM/LC-EEC

资源