Hirschmann IT MAMMUTHUS企业管理型交换机
特点与优势
- 无缝集成:来自单一制造商的设备可确保顺畅的数据流,并减少IT/OT集成期间的兼容性问题。
- 可扩展性:轻松的网络扩展和面向未来的功能可满足不断变化的生产需求。
- 统一管理:单一应用简化网络管理,实现更快的故障检测和响应。
- 高效支持:获得制造商特定的专业知识可确保及时提供帮助和资源,以更快地解决问题和维护。
- 强大的安全性:一致的安全策略和对威胁的快速响应增强了网络保护。
-
技术细节
-
产品列表
MTS8000 马穆特斯
模块化核心交换机
MTS8000 系列
MAMMUTHUS第3层模块化核心交换机
MTS8000 系列交换机具有紧凑的配置和强大的扩展功能。此交换机在 6U/11U/15U 机箱内提供业界领先的 SFP+/QSFP 端口密度。凭借包括PoE/PoE+在内的多种端口类型,MTS8000与其他MAMMUTHUS交换机一起提供了简化的端到端整体网络解决方案。
MTS8000 系列设计有双冗余引擎、多达 8 个媒体模块插槽,可支持 SFP、SFP+ 和 QSFP 端口类型。MTS8006 和 MTS8010 配备了两个交换机结构插槽。
所有MTS8000设备都可以通过OpenFlow 1.3由SDN控制器进行管理。无论是用作脊节点、脊叶拓扑还是传统拓扑中的核心节点,MTS8000 都是您网络的强大补充。
MTS8000具有增强的L2/L3功能集,能够支持数据中心级网络。该交换机支持OSPF/BGP/ISIS等路由器协议,还支持MPBGP/MPLS等核心路由协议。它还支持堆叠和MCLAG,这可以提供更高水平的网络冗余和性能。此外,MTS8000支持MTS2700和MTS2800的所有交换/路由功能集,可以提供连续的安全策略和配置逻辑。
MTS2900 马穆特斯
大容量聚合/核心交换机
MTS2900 马穆特斯
第 3 层高容量聚合/核心交换机
MTS2900系列管理型以太网交换机具有行业领先的端口密度和交换速度。该设备可作为核心交换机,与MTS2600、MTS2700或MTS2800结合使用,形成紧凑的数据网络解决方案,也可与MTS8000搭配作为大型网络的聚合交换机。
MTS2900交换机有48个SFP+插槽,支持1G/10G SFP模块和多种SFP应用,从550米多模SFP到80公里单模SFP+。40G QSFP提供高速上行链路/互连链路,可用于支持开放式流1.3 SDN控制器的脊叶模型部署。
凭借增强的第 2/L 层功能集,MTS2900 能够以最大的配置灵活性支持数据中心级网络。这些交换机支持路由器协议,包括OSPF,BGP和ISIS,核心路由协议,如MPBGP和MPLS,以实现持续的网络安全和配置逻辑。
MTS2800 马穆特斯
接入/聚合交换机
MTS2800 马穆特斯
第 3 层接入/聚合交换机
MTS2800系列交换机提供完整的数据访问与聚合解决方案。这些坚固、紧凑、低噪音的设备配备冗余PSU,是空间受限、温度高达55°C条件下的理想选择。
所有RJ45端口都支持自动协商和MDI/MDI-X。这些交换机具备四个或六个SFP+插槽和堆叠配置功能,为多种应用提供可靠、灵活的选择,包括桌面、ELV室和数据聚合层。
凭借全面的第2/3层功能集,这些设备是网络规划的可靠选择。总体安全和流量控制技术,如DAI、DHCP snooping、IGMP snooping和802.1x等,帮助网络管理员部署安全和强大的网络基础设施。
MTS2700 马穆特斯
PoE/PoE+ 千兆以太网交换机
MTS2700 马穆特斯
第 3 层 PoE/PoE+ 千兆以太网交换机
MTS2700系列交换机提供全面的接入解决方案,具有各种安全功能,包括DAI/DHCP snooping,通过IGMP snooping和广播控制实现优化组播,确保网络安全和稳定。
所有MTS2700 RJ45端口都支持PoE / PoE+,并为PoE设备提供高达30W的电源。作为理想的第 2 层/第 3 层交换机,这些设备配备模块化 PSU,可提供现场可更换单元 (FRU) 并在恶劣环境(高达 55°C)下可靠运行。
MTS2600 马穆特斯
千兆以太网交换机
MTS2600 马穆特斯
第 3 层千兆以太网交换机
MTS2600 系列入门级接入交换机提供可靠的性能,同时又不牺牲灵活性。10千兆端口确保到核心交换机的上行速度,MTS2600系列RJ45端口支持自动协商和MDI/MDI-X。所有SFP+插槽都可以在1/10G模式下工作,并支持1G和10G MTS SFP模块,包括光纤和UTP/STP*。
为了获得更高的端口密度和接入级性能,MTS2600支持堆叠和下行链路超额认购设计,24 GE接入端口与四个10G SFP+上行链路端口耦合。MTS2600系列交换机支持ERPS和基于硬件的广播控制,这些交换机可部署在环形拓扑结构中。
* 关于SFP的全部细节,请参阅MAMMUTHUS系列手册。