GREYHOUND 103以太网交换机

适用于不需要高带宽的应用的完美平台, GREYHOUND 103交换机提供连接现场级设备的工业接入层, 包括传感器, 执行器和PLC。旨在提供最长的正常运行时间, 具有一流的网络安全性, 这些设备针对极端环境进行了硬化处理, 可靠, 并且易于使用和维护。

特点与优势

  • 经济高效:可随着应用需求的增长轻松添加交换机以升级网络,尤其能够满足MACH102媒体模块客户的需求
  • 不会过时:22个快速以太网端口和4个快速/千兆光电复用口可连接数量日益增多的设备,并满足不断提高的带宽需求
  • 灵活:基于端口速度、媒体类型、电源等方面具体的应用需求进行定制
  • 安全:借助结合了高性能和安全性的HiOS交换机软件,防止网络遭受攻击和出现运行错误
产品描述端口类型和数量 产品详情产品详情
GREYHOUND 103系列,管理型工业工作组交换机,无风扇设计,19英寸机架安装,多达4个光纤端口,总共26个端口 基本单元:4个FE/GE光电复用口 + 6个FE TX端口,可通过两个媒体模块进行扩展(每个模块8个FE端口)12W(不含媒体模块)GRS103-6TX/4C-1HV-2A
GRS103-6TX/4C-1HV-2S
13W(不含媒体模块)GRS103-6TX/4C-2HV-2A
GRS103-6TX/4C-2HV-2S
4个FE/GE光电复用口 + 22个FE TX端口16WGRS103-22TX/4C-1HV-2A
GRS103-22TX/4C-1HV-2S
17WGRS103-22TX/4C-2HV-2A
GRS103-22TX/4C-2HV-2S
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品