产品编号: GRS103-6TX/4C-1HV-2A

带2个媒体插槽的管理型10端口快速以太网19英寸交换机

26端口快速以太网/千兆以太网工业工作组交换机(固定安装:4个GE端口, 6个FE端口;通过媒体模块:16个FE端口), 管理型, HiOS 2A软件, 存储和转发交换, 无风扇设计

名称

GRS103-6TX/4C-1HV-2A

软件版本

HiOS 10.3.02

端口类型和数量

总共26个端口, 4 x FE/GE TX/SFP 和 6 x FE TX固定安装;通过16 x FE媒体模块

电源/信号触点

1个IEC插头 / 1个插入式接线盒,2引脚,输出可手动或自动切换(最大1 A,24 V DC或24 V AC)

本地管理和设备更换

USB-C

双绞线(TP)

0-100 m

单模光纤(SM)9/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-SM/LC和M-FAST SFP-SM+/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-LX/LC

单模光纤(LH)9/125 µm(长距离收发器)

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-LH/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-LH/LC和M-SFP-LH+/LC

多模光纤(MM)50/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

多模光纤(MM)62.5/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

100 - 240 VAC,47 - 63 Hz

功耗

预期最大值12 W(不含媒体模块)

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

预期最大值41(不含媒体模块)

交换

独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址条目,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级,接口信任模式,CoS队列管理,流量控制(802.3X),出口接口整形,入口风暴防护,VLAN(802.1Q),VLAN Unaware模式,GARP VLAN注册协议(GVRP),语音VLAN,GARP组播注册协议(GMRP),每个VLAN的IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3), 未知组播过滤,将未知组播转发到查询端口,多VLAN注册协议(MVRP),多MAC注册协议(MMRP),多注册协议(MRP)

冗余

LACP链路聚合,链路备份,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余管理器,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余客户端,链路聚合MRP,冗余网络耦合,子环管理器,RSTP 802.1D-2004(IEC62439-1),RSTP保护

管理

DNS客户端,双软件镜像支持,TFTP,SFTP,SCP,LLDP (802.1AB),LLDP-MED,SSHv2,OPC-UA服务器,HTTP,HTTPS,IPv6管理,服务发现(bonjour),ITxPT模块清单,陷阱,SNMPv1/v2只读,SNMP v1/v2/v3,SNMPv3陷阱,Telnet

诊断

管理地址冲突检测,MAC通知,环路保护,信号触点,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,ACA持久登录,电子邮件通知,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,端口镜像N:2,系统信息, 冷启动自检,铜缆测试,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存

配置

自动配置撤销(回滚),配置指纹,基于XML的配置文件,保存时在远程服务器上备份配置,清除配置但保留IP设置,带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,DHCP服务器:每个端口,DHCP服务器:每个VLAN的资源池,自动配置适配器ACA21/22(USB),HiDiscovery,带Option 82的DHCP中继,通过跟踪关闭接口,自动禁用,USB-C管理支持, 命令行界面(CLI),CLI脚本编写,启动时在ENVM上处理CLI脚本,全功能MIB支持,上下文关联帮助,基于HTML5的管理

安全性

签名固件映像,基于MAC的端口安全,采用802.1X的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,集成身份验证服务器(IAS),RADIUS VLAN分配,拒绝服务攻击防护,RADIUS客户端,TACACS+客户端,LDAP,基于VLAN的ACL,基于入口VLAN的ACL,基本ACL,访问被VLAN限制的管理,设备安全性指示,审计跟踪,安全启动,CLI日志,HTTPS证书管理,受限管理访问, 适当的使用横幅,可配置的密码策略,可配置的登录尝试次数,SNMP日志,多个权限级别,本地用户管理,通过RADIUS进行远程身份验证,用户帐户锁定,首次登录时更改密码

时间同步

带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

工业概况

IEC61850协议(MMS服务器,交换机型号),ModbusTCP

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

313 707 h

工作温度

-10-+60 °C

最低储存温度

-20-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

5-90 %

尺寸(宽x高x深)

448 mm x 44 mm x 310 mm(不含固定支架)

重量

约3.60 kg

安装类型

19"控制机柜

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

3.5 mm,5 Hz - 8.4 Hz, 10次循环,1倍频程/分;1 g,8.4 Hz-200 Hz,10次循环,1倍频程/分

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

20 V/m(80-2700 MHz),10V/m(2.7-6 GHz);1 kHz,80% AM

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,2 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线);数据线:1 kV

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

基础标准

CE、FCC、EN61131

运输

EN50121-4

需单独订购配件

M1模块,网络管理软件Industrial HiVision(943156xxx),用于紧固外壳的支架(2件)(943943001) 用于固定外壳的长支架(+50 毫米/1.97 英寸)(2 件)(943943101) 非发热设备电缆(欧洲型号) (942271001) 2 针接线盒(50 件) (943845010) 带螺丝锁的 2 针接线盒(50 件) (943845009) 3 针高压联锁接线盒(50 件)(94 8450089)RJ45插座保护盖(50件) (943 936001) SFP插槽保护盖(25件) (943942001) 自动配置适配器ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

交付清单

GRS103设备,安全信息和一般信息表,用于信号触点的2引脚接线盒,2×媒体模块插槽盖板

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:2025年09月30日

更新和修订

修订编号:0.124 修订日期:2025年09月30日


零件编号

货号 类型
942298002 GRS103-6TX/4C-1HV-2A