产品编号: MACH104-20TX-F

管理型24端口全千兆19"交换机

24端口千兆以太网工业工作组交换机(20个GE TX端口, 4个GE SFP光电复用口), 管理型, 第2层软件专业版, 存储和转发交换, IPv6就绪, 无风扇设计

描述

24端口千兆以太网工业工作组交换机(20个GE TX端口,4个GE SFP光电复用口),管理型,第2层软件专业版,存储和转发交换,IPv6就绪,无风扇设计

端口类型和数量

总共24个端口;20个(10/100/1000 BASE-TX,RJ45)端口和4个千兆光电复用口(10/100/1000 BASE-TX,RJ45或100/1000 BASE-FX,SFP)

生命周期

可用性有限/被动 - 产品即将进入生命周期结束

上架时间

无源

最后订购日期

2023-12-31

最后交货日期

2024-06-30

电源/信号触点

1个插入式接线盒,2引脚,输出可手动或自动切换(最大1 A,24 V DC或24 V AC)

V.24接口

1个RJ11插座,用于设备配置的串行接口

USB接口

1个用于连接自动配置适配器ACA21-USB的USB接口

双绞线(TP)

0-100 m

单模光纤(SM)9/125 µm

参见SFP模块M-FAST SFP-MM/LC和SFP模块M-SFP-SX/LC

单模光纤(LH)9/125 µm(长距离收发器)

参见SFP FO模块M-FAST SFP-SM+/LC

多模光纤(MM)50/125 µm

参见SFP模块M-FAST SFP-MM/LC和SFP模块M-SFP-SX/LC

多模光纤(MM)62.5/125 µm

参见SFP模块M-FAST SFP-MM/LC和SFP模块M-SFP-SX/LC

线型/星型拓扑结构

任意

多个环结构(HIPER环)交换机

50(重新配置时间 < 0.3 秒)

工作电压

100-240 V AC,50-60 Hz

功耗

35 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

119

冗余功能

HIPER环,MRP,MSTP,RSTP - IEEE802.1D-2004,MRP和RSTP gleichzeitig,链路聚合

交换

禁用学习(集线器功能),独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级,每端口的出口广播限制器,流量控制(802.3X),巨型帧,VLAN(802.1Q),GARP VLAN注册协议(GVRP),VLAN双标签(QinQ),语音VLAN,GARP组播注册协议(GMRP),IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3)

冗余

MRP高级环网配置,HIPER环(管理器),HIPER环(环交换机),快速HIPER环,LACP链路聚合,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2)- 冗余管理器,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余客户端,冗余网络耦合,RSTP 802.1D-2004(IEC62439-1),MSTP(802.1Q),RSTP保护,MRP上的RSTP

管理

双软件镜像支持,TFTP,LLDP(802.1AB),LLDP-MED,SSHv1,SSHv2,V.24, HTTP,HTTPS,Trap,SNMP v1/v2/v3,Telnet

诊断

管理地址冲突检测,信号触点,设备状态指示,LED,系统日志,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,RMON (1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,系统信息,冷启动自检,铜缆测试,SFP管理,配置检查对话框

配置

自动配置适配器ACA11有限支持(RS20/30/40,MS20/30),自动配置撤销(回滚),带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,DHCP服务器:每个端口,自动配置适配器ACA21/22(USB),HiDiscovery,带Option 82的DHCP中继,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助

安全性

基于IP的端口安全,基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,RADIUS VLAN分配,每个端口的多客户端身份验证,MAC身份验证绕过,访问被VLAN限制的管理功能,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,SNMP日志,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证

时间同步

PTPv2双步透明时钟,PTPv2边界时钟,带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

工业概况

EtherNet/IP协议、PROFINET IO协议

其他

人工线缆交叉

工作温度

0-+50 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

尺寸(宽x高x深)

448 mm x 44 mm x 345 mm

重量

4200 g

安装类型

19"控制机柜

防护等级

IP20

IEC 60068-2-6振动试验

3.5 mm,5-8.4 Hz,10次循环,1倍频程/分;1 g,8.4-150 Hz,10次循环,1倍频程/分

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

4 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-3000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,4 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),4 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

工业控制设备的安全性

cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1

需单独订购配件

快速以太网SFP模块、千兆以太网SFP模块、自动配置适配器ACA21-USB、终端线缆、Industrial Hivision网络管理软件

交付清单

MACH100设备、用于信号触点的接线盒、配有紧固螺丝的2个支架(已预先装配好)、带黏胶机架支脚、不发热装置线缆——欧洲型号

更新和修订

修订编号:0.177 修订日期:2025年07月25日

更新和修订

修订编号:0.177 修订日期:2025年07月25日


零件编号

货号 类型
942003001 MACH104-20TX-F