Hirschmann Industrial HiVision网络管理软件
随着您的工业网络变得越来越大、越来越复杂, 高效的网络映射和监督的重要性日益增加。Hirschmann的Industrial HiVision可以安全、自动地识别网络设备,并帮助您对其进行配置和监控,包括来自多个供应商的支持SNMP的设备。加, Industrial HiVision通过零接触设备更换配置简化了现场设备调试和更换。其结果是全方位的网络保护和高性能的网络管理,使工程团队更加高效。也, 通过我们全新的许可选项加快您的工业HiVision部署。由OT专家为OT专家开发。
特点与优势
- 全面的管理:识别、映射和配置所有网络设备,而无论其制造商是谁
 - 简化许可:生成包含注册码(权利 ID)的数字证书,以便通过我们全新的许可选项更快地访问软件
 - 增强可见性:通过高度可视化的自定义仪表板显示查看实时状态和性能数据
 - 多配置功能:同时配置来自任何制造商的数百个设备
 - 提高正常运行时间和安全性:快速发现故障,精细管理权限并实现及时补救
 
- 
        技术细节
 - 
        
产品列表
 
 新的Belden许可部件号 
                    适用于Industrial HiVision 8.6或更高版本。我们建议新客户使用新的Belden许可证和部件号。
 现有的Hirschmann许可证部件号 
                    我们建议与Industrial HiVision 8.5或更低版本一起使用。对于选择不升级到Industrial HiVision 8.6并希望添加更多节点的现有客户,建议使用以前的部件号。注意:以前的Hirschmann许可证与Industrial HiVision版本8.6或更高版本兼容,并且可以与Industrial HiVision版本8.6或更高版本中的新Belden许可证堆叠。
注册您的HiVision许可证
如果您依靠Industrial HiVision来配置和监控您的工业以太网网络,您就可以提高生产力、安全性和网络正常运行时间。