网络访问控制软件

通过macmon网络访问控制(NAC),您可以获得透明度, 关键网络中的安全身份验证和精细访问控制。macmon NAC为IT和OT部门提供了带有图形报告和拓扑结构的即时网络概览。您可以通过将所有非必要设备远离网络并根据关键程度创建安全区域来保护您的OT环境。这可以通过自动处理并立即处理, 动态规则集。可在一天内实施, 界面直观易用。

  • 轻松的网络分段和威胁隔离:通过使用最先进的身份验证方法,实现最高级别的安全性。对事件的自动反应。减轻运营团队的负担。
  • 完全控制网络中的所有设备:即时网络概览、图形报告和拓扑结构。所有网络都可以轻松分段,并隔离威胁。OT设备和通信关系的可见性。检测与预期状态的偏差。
  • 所有端点的识别:未知或未经授权的端点以及不安全的设备都将不复存在——通过管理端点的访问权限,实现切实的安全性。
  • 与基础设施制造商无关:可以安装在任何异构网络中。与众多IT和OT安全解决方案密切合作。这些集成为用户的日常生活提供了真正的附加值。
  • 技术细节
模块 捆绑包 描述 更多信息
拓扑 网络捆绑包 美观、自动化的网络拓扑结构可视化实现了完整的网络可见性。有效且高效的报告可用于审计。产品详情
先进的安全性 收集有关端点的操作系统、域名和设备名称的信息以便明确地识别设备——此信息结合NAC功能,可用于检测、抵御和定位各种类型的攻击。产品详情
VLAN管理器 用于轻松实施和运行动态及静态VLAN概念的高效且有效的工具。减少安全网络分段和管理所需时间。产品详情
802.1X 使用macmon基于MAC地址旁路、凭证或证书的集成式RADIUS服务器,实现身份验证。通过与现有身份储存的集成实现混合模式。产品详情
宾客服务 通过细化的访客票据系统对外部/访客设备进行智能和动态管理,以提供安全、临时的LAN和Wi-Fi网络访问。产品详情
合规性 插件 利用macmon在网络上独特而强大的地位,通过第三方技术实施终端安全和合规性。产品详情
历史查看器 识别和处理端点会话。历史数据分析。产品详情
交换查看器 网络交换机的图形可视化和控制,包括端口信息。基于TACACS+和RADIUS的用户身份验证的高级使用,用于控制台,SSH,Web GUI,API。使用 TACACS+ 和兼容的基础设施设备可以集中记录命令执行。产品详情
可扩展性 通过为本地或分布式基础设施提供灵活的高可用性选项,包括中央管理和报告,实现最大的可靠性。产品详情