NetModule车载路由器
从医疗紧急情况下的通信能力到自动驾驶汽车的实时状态更新, 可靠的无线通信是移动驱动世界的重要组成部分。NetModule的车载路由器提供灵活的, 易于部署且可靠的解决方案,用于实施特定应用的解决方案, 从简单的车载互联网连接到具有多个5G的复杂ITxPT通信平台, 4G, Wi-Fi 和全球导航卫星系统服务。智能路由和链路管理软件使网络基础设施能够同时访问多达四个网络运营商的网络或用于后备目的。
特点与优势
- 可靠:5G、Wi-Fi 6、蓝牙、PoE电源、USB、SSD、串行、SD卡、GPS航位推算、CAN、IBIS、I/O、点火感应。
- 灵活:多种外形尺寸和入站流量保护等级,均由同一软件驱动。
- 稳健:软件功能包括VPN、防火墙、路由、MQTT、Linux SDK和容器。
-
技术细节 -
产品列表