...

模块化工业配线架(MIPP)

Hirschmann模块化工业配线架(MIPP)在一个面向未来的解决方案中结合了铜缆和光缆终端。MIPP专为恶劣环境而设计,其坚固的结构和具有多种连接器类型的高端口密度使其成为工业网络安装的理想选择。现在可与Belden DataTuff®工业REVConnect连接器配合使用,使现场端接更快、更简单、更牢固。

特点与优势

  • 灵活多变:在一个配线架中结合铜缆和光缆管理
  • 可靠性高:实芯金属结构设计可在室内工业环境中使用,无需机柜
  • 减少安装和维护成本:实现快速简便的结构化布线安装
  • 在现场节省大量时间:带有工业REVConnect模块的MIPP减少了故障排除和线缆端接时间
MIPP型 模块化 光纤计数、铜缆线缆 适配器 应用 技术数据
光纤接续盒多达6个单模 • 多达3个双模 • 混合(单模、双模) 多达72根LC、SC、ST和E-2000光纤双工适配器光纤 - 单模、多模 数据表单
铜缆配线架多达6个单模多达24根RJ45铜缆keystone插孔、耦合器和工业REVConnect连接件线缆 - 5E类、6类、6A类
混合(光纤和铜缆)混合(单、双、预端接MPO接线盒)多达72根按每个光纤接线盒和铜缆配线架计算包括光纤和线缆 数据表单
预端接MPO接线盒多达6个单模多达72根光纤双工适配器,MPO-12光纤 - 单模、多模 数据表单
工业配线架,DIN导轨安装
零件编号 描述 RJ45端口 技术数据
IPDM1工业配线架,DIN导轨,单模,5e类、6类、6A类(空)4 数据表单
IPDM2工业配线架,DIN导轨,双模,5e类、6类、6A类(空)8
IPDM3工业配线架,DIN导轨,三模,5e类、6类、6A类(空)12