...

矩阵交换机光纤线束

使用新的 Thinklogical 光纤线束,简化与 Thinklogical 矩阵交换机之间的光纤安装、配置和维护。线束完美匹配 Thinklogical 矩阵交换机 I/O 卡,支持干净、精简的线缆托架,实现可靠运行。通过拉动一个 Thinklogical 光纤线束来节省时间,而不是管理成捆的松散电缆。线束设计具有足够的松弛度,可轻松拆卸和更换交换机 I/O 卡。该解决方案完全可配置,可以根据您的规格和要求订购,从光纤和连接器类型到支腿数量和长度。

特点与优势

  • 全面可配置:选择定制或标准工具包。严格按照交换机规格对交错引线进行预配置和预端接
  • 更轻更小:采用更轻更小的转换器,简化了组件连接点、多端口跳接和拉环拆卸。转换器更轻更小也降低了水平理线器管理连接点的难度
  • 可靠:确保正常运行时间,并减少移动或更换热插拔交换机I/O卡时的中断时间
  • 节省时间:极大减少安装和光纤连接配置所消耗的时间和精力
  • 减轻线缆拥堵:减少扎带缠绕,杜绝线缆松弛,让安装清爽的同时最大限度实现灵活布线

矩阵交换机光纤线束规格


*有关SmartPart配置器的信息,请参阅光纤目录

矩阵交换机 插卡数量 单卡端口数量 单卡光纤数量 干线数量 组件光纤数 位置
TLX1280 40 32 64 4 16 顶部和底部
TLX640 / VX640 32 20 40 2 20 顶部和底部
TLX320 / VX320 20 16 32 2 16 底部
TLX160 16 10 20 1 20 底部
TLX80 / VX80 16 5 10 1 10 底部
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品