...

OptiTuff®迷你干线

Belden OptiTuff®迷你预端接光纤干线是唯一兼具金属铠装解决方案耐用性以及非铠装解决方案性能与安装便利性的线缆组件。此类线缆组件不仅优于其他同类线缆组件,更称得上独树一帜。它们经济高效,坚固耐用且无需接地或导管,可用于替代数据中心、企业LAN环境、酒店、博彩和赌场等场合的传统金属铠装和非铠装光纤预端接产品。层数减少加上无需金属铠装,使线缆在轻量化的同时具备很高的柔韧性,此外线缆直径和弯曲半径都较小,可轻松完成线缆备线、安装和牵引。

特点与优势

  • 减少体积和重量:OptiTuff迷你光纤干线比传统AIA干线最多减小66%(4.0mm相比 11.8mm),比非铠装干线最多减小16%(4.0mm相比4.8mm),可在高密度安装时节约空间
  • 更加坚固:OptiTuff迷你光纤干线(如有需要)可钉在墙上,无需使用导管。此类线束抗压强度是非铠装干线的两倍(220lbs相比100lbs)
  • 易于安装:无需接地套件,节约材料和劳动力成本。弯曲半径小,比金属铠装线缆更柔韧,比传统AIA干线最多轻90%,还具备抗扭结特性,能够更快更容易地牵引线缆
  • 经济高效:比传统AIA干线最多便宜50%
标准性能
线缆性能
描述 FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL最大值850 nm/1300 nm(dB/Km)3.5/1.23.0/1.23.0/1.03.0/1.0 ------
IL最大值1310 nm/1550 nm(dB/Km) --- --- --- ---0.5/0.50.5/0.5
防火等级静压室
线缆类型μMini分布式光缆和Mini分布式光缆
护套颜色 橙色水蓝色紫粉色青柠绿黄色黄色
标准性能
连接器性能——LC/SC/ST
描述 FX OM1FX OM3FX OM4FX OM5FX SMFX SM/APC
IL最大值(dB)0.250.250.150.150.350.35
抛光 - RL典型值(dB)PC - 30UPC - 55APC - 65
扇出长度UHD/ECX mm为0.5m(直列式),DCX mm为1.0m(直列式) 
连接器颜色 米色 水蓝色 紫粉色 青柠绿 蓝色 绿色
标准性能
连接器性能 - MPO
描述 FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL最大值(dB)0.500.350.20.2 ---0.50
抛光 - RL典型值(dB)PC - 30 ---APC - 60
扇出长度UHD/ECX mm为0.5m(直列式),DCX mm为1.0m(直列式) 
连接器颜色 米色 水蓝色紫粉色青柠绿 蓝色 绿色
显示:
    排序方式:
    筛选类型结果
    全部重置

    可用区域
    Clear
      按单词或短语搜索产品
      Your query has an error: Request Error.