致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden REVConnect 5e类系统提供比任何其他可用5e类系统更高的信息容量和更大的信噪比。每个REVConnect System都包含适用于当今、未来高要求应用的端到端线缆和连接。旨在实现无缝兼容且方便安装,REVConnect 5e类系统提供无法比拟的可靠性、部署简便性和应用多功能性。
还没准备好迁移到6或6A类解决方案?确保在旧版IP应用、翻新和价格敏感环境中通过超越标准的Belden 5e类系统获得最大网络性能和稳定性。
还没准备好迁移到6或6A类解决方案?确保在旧版IP应用、翻新和价格敏感环境中通过超越标准的Belden5e类屏蔽系统获得最大网络性能和稳定性,同时…