致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden 的外壳电缆管理产品可保持铜和光纤跳线的适当弯曲半径,以提供轻松的连接、降低跳线布线的复杂性并简化移动、添加和更改。 Belden 的 Zero U 垂直配线是一种创新方式,可在数据中心服务器和交换机柜中容纳光纤和铜连接,而不会占用宝贵的机架空间。 使用多种尺寸和容量的水平或垂直管理器来组织和管理跳线和电缆,从而简化电缆管理。
满足数据中心服务器和交换机柜的光缆和铜缆连接要求
允许铜缆和光缆/插接线在机架和机柜中的路线设计
接头板和指型垂直管理器安装于机柜前面或后面滑轨螺柱上
博客
Denis Blouin 01.14.2016
在数据中心设计中,我们非常重视 力量 和 冷却, 空气流动, 布线 和硬件。 但有时小事却能产生最大的影响。 如果电缆没有’如果没有得到适当的支持和安全的从 A 点到 B 点的路由,其性能可能会受到影响。
选项包括小直径、蛇形、工业型、非粘连线对、专利粘合对,等等
专为室内、室内/室外和工业应用而设计,可提供 2 至 144 根光纤
专为高密度服务器托管而设计,容量为 3,000 磅,并配有一系列配件
完全可配置的前部接入机柜可作为高密度光纤互连