产品编号: FS3L072ND

松套管OM3 72光纤OSP干式黑色

FX户外松套管OM3 72光纤OSP亚单元(12F)干式黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

园区网络, 长距离, 主干网

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

72

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

6

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

中心加强件

上护套型GRP

缆芯隔水材料

隔水胶带

材料

PE - 聚乙烯

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

PE - 聚乙烯

标称直径

0.42 in(10.7 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

1

光学特性

波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 1000 550
10千兆以太网性能 300 m --
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz-km --
最小过满注入(OFL)带宽 1500 MHz-km 500 MHz-km

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

55 lb/kft (82 kg/km)

安装温度范围

-30C至+70C

工作温度范围

-40C至+70C

储存温度范围

-40C至+75C

环境适应性

户外,埋设

可持续发展

CA Prop 65

ICEA合规性

S-87-640

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-87-640

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:2022年11月09日

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:2022年11月09日


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FS3L072ND 黑色 线盘 612825384199