服务器机房背景
00:00 / 00:00

简化网络管理

为传统数据传输、基于 IP 的通信和语音服务等管理单独的网络可能非常耗时、劳动密集型且成本高昂。网络融合将这些不同的网络整合到一个统一的基础架构中,以降低复杂性和运营成本。Belden可以帮助您提高整个组织的IT和OT数据处理和通信效率,同时简化网络管理,所有这些都以您满意的速度进行。

简化控制

通过单个网络管理系统控制、监控和配置所有系统和组件。

规划未来

通过支持可扩展性和适应性的单一网络结合新旧技术。

集中可见性

将系统和网络整合在一起,消除运营障碍并打破孤岛。

实现成功的IT/OT融合

了解融合网络如何实现有选择的数据共享。
股市图表%2C 业务图表