MPO系统如何将您的广播提升到新层次
随着制作出的娱乐内容越来越多,您所选的音频和视频信号传输系统可以区分出迫不及待想知道下一步的参与其中的粉丝和不会感到激动的无动于衷的观众。
广播和娱乐场馆往往是临时场所,如全球体育赛事、现场比赛、户外大型音乐会、一年一度的会议、国家博览会或红毯活动。但是,场馆是临时的,并不意味着其广播基础设施应该不合格。
许多场馆依赖多光纤推接(MPO)系统,因为这些光纤系统包括干线、适配器和跳线;它们是预端接多光纤线缆,可连接到预端接连接器,支持快速安装以及卓越性能,是临时场所的理想选择。
为了帮助您选择MPO系统,让您的广播提升一个层次,我们收集了一份建议清单以供考虑。
如果您想要与您的广播一样不负众望的系统,那么要确保其能做到以下六点:
1. 可由一人快速安装
如果您知道正确的测量值,并愿意在前期多投入一些,那么预端接MPO系统可为您节省时间和金钱。
MPO系统无需在工作现场拼接连接器(这是一个非常耗时的过程)。而这些即插即用的系统在到达时就可由一个人部署,大大减少了高光纤数项目的安装和端接时间。
这让高素质人员将更多时间花在使即将到来的活动更出色,并减少耗费在设置工作上的时间。
2. 在高要求的环境中运作
如果MPO系统要被用于广播或娱乐环境中,那么其设计需要考虑粉尘、恶劣和潮湿条件。连接器和线缆需要承受住泥土、雨水、人流、大幅温度波动等影响。
寻找具有坚固连接器的MPO系统,如具有全金属外壳结构的连接器,以确保构建耐冲击连接。IP 68级表明连接器有良好的防污、防尘和防水保护。
光纤线缆的结构也应确保在恶劣环境下的最佳性能和可靠性(例如,由聚氨酯[PUR]制成的护套可耐受阳光、化学品、磨损、挤压和切割)。
3. 经常重新部署
确保您MPO系统能够处理重复部署和回收,具有坚固、有恢复力的设计。这让该系统能够重复使用,并且每次都能提供出色性能。
除了降低成本和促进投资外,能够频繁重新部署也会通过减少不必要的浪费和保留资源来减少您的广播活动对环境的影响。
4. 延长系统运行长度
考虑带有阴阳MPO连接器的MPO系统,让您可将多个相同的双阳线缆组件结合在一起。这些连接器与自己匹配,以形成经济、节省空间的设计,在不影响光纤极性的情况下延长系统长度。
因为您不必担心阴阳连接器的公/母接口的兼容性,它们还能减少安装时间和现场所需的材料数量。
5. 占用更少空间
在临时广播环境中,装配工、工程师和其他工作人员都喜欢轻便和易于操作的组件。
小号圆线缆支持快速安装,减少体力劳动。它们占用更小的空间,携带更舒适,减少了给移动卡车施加的重量。
具有轻型MPO连接器的MPO系统也更易于操作,更容易从移动卡车转移到工作现场。
6. 提供高水平性能
您的生产质量取决于线缆性能和可靠性。
寻找用耐弯光纤制成的MPO系统,这种光纤支持长距离、高带宽的连接,以传递高速信号。
耐弯光纤提供了出色拉力、低记忆效应和极佳耐性,因此其可在这些混乱的环境中经受任何情况。
严苛环境MPO解决方案
为了帮助您克服在临时环境中安装移动通信和广播系统时所面临的挑战,我们提供了光纤MPO系统。这些系统是用高性能Belden组件制成的。
- 超细战术线缆(24芯或48芯光纤)。
- 带有硬质阳极氧化铝外壳的阴阳连接器(2或4 MT底座-12/APC)。
- 配线架(12或24 LC/UPC双工连接器)
该MPO系统的设计用于多尘和恶劣环境,以提供高速信号,满足当今娱乐业不断增长的带宽要求。
其微型战术线缆是面向10/40/100G的,旨在促进电视、广播和广播车专业广播员快速、轻松地进行现场部署,从而让他们能够报道户外新闻、体育赛事和完成其他临时娱乐节目制作。
阴阳MPO连接器大幅度减少了安装时间和成本,同时具有IP 68性能等级。
最后,其1U预端接配线架提供简单的MPO连接(24芯或48芯光纤),背面具有坚固的阴阳连接器。它的前面具有12或24 LC/UPC双工连接器。配线架被设计为在系统两侧使用。
相关文章: