ECX系统英雄-2023-10

FX ECX LAN 概述

 

FX ECX针对LAN环境进行了优化,为安装人员提供了易于部署的高效解决方案。FX ECX 在 4U 外壳中支持多达 192 个 LC 双工端口(384 根光纤)。

 

开始使用

 

 

 

FX ECX壁挂式面板

 

作为ECX产品系列的延伸,Belden的FX ECX壁挂式光纤机柜在狭小、紧凑和独特的空间内将光纤连接托管在墙上。该产品的嵌入式安装孔使其在任何室内环境中都可以轻松安装到墙壁上。

 

立即联系销售人员


 

ECX系统优势

 


安装灵活性

所有外壳(1U、2U、4U)上的前后可拆卸接线盒简化了 MAC 工作;多种线缆应力消除选项

 

信号完整性

ECX接续盒将松弛管理整合到盒盖中,简化了光纤布线并消除了夹点

 

简化安装

由于盒式导轨模压在外壳中,可拆卸组件更少,无需可能丢失的额外导轨组件

 

减少空间和成本

ECX使用KeyConnect框架接受混合介质铜缆/光纤。充分利用我们广泛的铜缆连接产品系列

 

安装快速、舒适

ECX壁挂式具有正在申请专利的可拆卸外开式盒导轨组件,可提供前所未有的端口接入,使光纤比以往任何时候都更易于安装、管理和维护

 


 

FX ECX配线架系统

 

 

前视图

null

 

 

后视图

null

 

准备好启动项目了吗?

Belden的基础设施产品旨在协同发挥作用以优化性能并提供无缝的部署工作流程。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。