工业REVConnect
以太网电缆的现场端接非常耗时。 Belden 的工业 REVConnect RJ45 连接器提供更快、更简单、通用的电缆端接解决方案,并配有独特的绝缘刺穿机制。 Belden 的工业 REVConnect RJ45 连接器专为承受现场恶劣环境而设计,非常适合任何需要易于使用的现场端接解决方案的工业应用。 现在提供专门用于工业 REVConnect 插孔的新型 DIN 导轨安装装置。
Quick Links
特点 & 优点
- 网络可靠性:绝缘穿透机制在现场实现长期可靠性
- 坚固耐用:设计用于承受恶劣环境,包括噪音、振动和极端运行温度
- 节省时间:这种简化的端接过程可以由任何经验水平的技术人员快速完成
- 多功能:兼容任何使用 RJ45 插头的物联网设备,并且可以从插孔切换到插头,反之亦然,无需重新端接
工业REVConnect端接系统
DataTuff Industrial REVConnect 是一种可靠、简单且多功能的电缆端接系统。观看此视频,了解一种方法如何覆盖所有 RJ45 电缆。
00:00 / 00:00
REVConnect® CAT5E 系统
Belden REVConnect 5e 类系统比任何其他 5e 类系统提供更大的信息容量和更高的信噪比。REVConnect® CAT6 系统
Belden REVConnect 6 类系统比任何其他 6 类系统提供更大的信息容量和更高的信噪比。REVConnect® CAT6A 系统
REVConnect 6A 类系统比任何其他 6A 类系统提供更大的信息容量和更高的信噪比。
TECHNICAL DATA
| 产品 | 颜色 | 描述 | 零件编号 |
|---|---|---|---|
| 纤芯 | 白色 | 可插入插孔或插头的通用工业REVConnect芯体 | RVUIO0UEW-XXX |
| 耦合器,Cat5e,6,6a UTP | 白/黑 | 连接 2 芯的工业 REVConnect CAT6A 耦合器 | RVAIU2UXX-XXX |
| 预铸线,定制 | 定制 | 定制线缆、颜色、长度,并采用工业REVConnect芯体预端接 | 下载 |
| 工具,端接 | N/A | 包括用于工业REVConnect芯体的线缆剥离工具和压接工具 | E400004 |
| 工具,插座拆卸 | N/A | 从工业REVConnect插孔或插头中拆卸芯体的工具 | 下载 |
| 插头,Cat5e,6,6a UTP RJ45 | 黑色 | 工业 REVConnect IP20 RJ45 非屏蔽 CAT6A 插头,带通用芯线 | RVAIP2UBK-XXX |
| 插头,Cat5e,6,6a STP RJ45 | 金属 | 工业 REVConnect IP20 RJ45 屏蔽 CAT6A 插头,带通用芯线 | RVAIP2SME-XXX |
| 插孔,Cat5e STP RJ45 | 金属 | 工业 REVConnect IP20 RJ45 屏蔽 CAT5E 插孔,带通用芯线 | RV5IJ2SME-XXX |
| 插孔,Cat6 STP RJ45 | 金属 | 工业 REVConnect IP20 RJ45ShieldedCAT6 插孔,带通用芯 | RV6IJ2SME-XXX |
| 插孔,Cat6a STP RJ45 | 金属 | 工业 REVConnect IP20 RJ45ShieldedCAT6A 插孔,带通用芯 | RVAIJ2SME-XXX |
| 插孔,Cat5e UTP RJ45 | 5 种颜色 | 工业 REVConnect IP20 RJ45 非屏蔽 CAT5E 插孔,带通用芯线 | RV5IJ2UXX-XXX |
| 插孔,Cat6 UTP RJ45 | 5 种颜色 | 工业 REVConnect IP20 RJ45 非屏蔽 CAT6 插孔,带通用芯线 | RV6IJ2UXX-XXX |
| 插孔,Cat6a UTP RJ45 | 5 种颜色 | 工业 REVConnect IP20 RJ45 非屏蔽 CAT6A 插孔,带通用芯线 | RVAIJ2UXX-XXX |
| DIN导轨安装固定装置 | 白色 | 工业DIN导轨固定装置,带盖1端口,适用于Keystone连接器UTP和FTP | E100K22 009S1 |