Lumberg Automation绿色举措

产品战略

我们所有的新开发工作都是绿色的

Lumberg Automation产品开发过程中的一个主要目标即选择环保的材料和采用环保的制造流程。产品设计经过优化,实现长久的使用寿命,以降低更换需求和减少浪费。

我们每个产品都经过优化,以降低其使用期间连接时的电阻;这就确保了将电气损耗降到最低并尽最大可能节约能源。

可持续设计

所有新产品的设计均专注于绿色层面,例如低功耗、减少铜、塑料等材料。所有新产品开发都以绿色为宗旨。

精益倡议

实现精益和绿色的生产效率

我们完全根据客户需求进行生产,仅为所需要的产品使用材料和能源。此外,Lumberg Automation的精益生产方法促使我们识别浪费,找到适用于未来的更加高效的新流程。

通过严格应用我们持续的精益改进流程,我们将原料和能源消耗降至最低,满足绿色生产要求。

绿色举措,精益Lumberg

新举措

Lumberg Automation开展了多个减少浪费的计划,生产过程中的剩余废料回收率为100%。我们优化并最大化机械的使用。

我们使用可回收包装材料,将同一个客户的多个订单一起打包,以节省材料。

我们大多数供应商经过ISO 14001认证,而我们80%的直接部件供应商均位于我们工厂附近,以使我们能够减少交通运输能耗。

研发

降低我们产品的生态影响

在产品开发初期,我们研究生态方面事宜,例如能源和资源消耗以及产品未来的处置。我们开始不断降低我们产品的能耗。

为实现这个目标,我们使用最新创新技术,例如新材料技术,从而打造更高效的设备、节约能源消耗,同时提供增强功能。我们尽可能选择低能耗设计并开发可重复利用的模块。

Lumberg Automation产品均具备长期使用寿命。我们所有的产品都具备WEEE且完全符合必须的现行标准批准要求。

 

满足客户需求

在产品开发阶段,我们始终考虑我们产品的生态影响。Lumberg Automation所有产品只在我们确定了客户的准确要求之后根据客户规格进行设计。这一点尤为重要,因为此举避免了不必要的过度工程设计和过度生产。

通过使用专业开发工具和一体化研发流程,我们进一步将我们的环境影响降到最低。

 

减少浪费和CO2排放

我们仅使用满足或者超过法律规范和客户特定需求的材料。这就包括它们的性能符合欧洲指导方针REACH和RoHS要求。所有包装材料均可回收。这就包括其性能符合欧洲指导方针REACH和RoHS要求。所有包装材料均可完全回收。

欧洲共同体指令1907/2006/EC (REACh)确认

在产品开发过程中,我们避免成本高昂且不必要的运输、生产和重新设计。同时,我们会减少我们的碳足迹。通过高效利用先进优化工具,我们实现了CO2排放的减少。

利用我们自己的高科技测试和测量设施,我们节约了交通运输成本,而我们的完全自动化测量设备则缩短了测试时间并节省了能源。

专业知识和专业技术

既是行业专家,也是经验丰富的供应商

除了享有盛誉的产品系列以外,Lumberg Automation还提供各种供应商独立服务,可以帮助设计和实现具备经济效益的端到端解决方案。从咨询到培训或支持,Belden客户创新中心都能够通过单个供应商交付定制服务。

通过我们结构化的网络规划流程,我们能够降低所使用的原材料量。我们帮助避免超规格的情况,以让我们的解决方案对于其特定功能来说不会太过庞大或太过复杂,从而避免了浪费。


同时,运转阶段中的优化确保维持性能,即使条件变化时也是如此。

无论您采用哪种技术,我们的专家都会一直为您提供支持。得益于我们的专业经验,我们能够帮助您开发、安装和运行最高效和最节能的解决方案。先进的制造商专业知识、国际化的服务网络以及快捷的外部专家联络都确保了最佳的支持服务。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。