优质广播连接解决方案

高性能广播线缆对于满足快速部署和检索应用的极端需求至关重要。选择正确的光纤连接器对于最小化回波损耗、消除意外停机以及最大化广播信号完整性和质量同样重要。 

Bleden光缆、铜缆和同轴线缆连接器超过回波损耗标准,在广播公司需要突破界限时提供最优性能余量。通过久经验证且行业接受的连接器设计以及持续安装改进,依靠Belden连接解决方案节省时间和资金。

 

  • 使用单一端接方法的可靠、方便和多功能铜缆端接,采用适用于5e类、6/6A类RJ45连接器的通用型端接缆芯
  • 熔接的好处与可现场安装连接器的简便性结合,扩展光纤现场端接选项并提高安装性能与可靠性
  • 多个光纤连接解决方案免除端接压接、抛光或粘合工序,最小化安装误差
  • 自动化熔接工具提供始终如一的最高品质光纤端接
  • 连接解决方案旨在让部署更加简便、节省时间、完成更多工作并增加项目收入

准备好开始一个项目了吗?

产品旨在配合共用以实现最优性能和无缝部署工作流程。


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。