商业房地产

构建IT基础设施

铜缆和光缆/连接产品能够为语音、数据、消防、音视频和物理安全系统注入强大动力。

每个项目都是与众不同的

Belden为信号传输、数据通信网络和设备供电提供全面的产品组合,适用于多种多样的应用。

各种项目的范围、期限、预算和要求五花八门且不断变化,因此需要采用具有灵活性和战略性的定制型解决方案,以满足每个项目的独特需求。Belden为下列领域提供定制解决方案: 

  • 多站点启动计划
  • 体育场馆
  • 商业扩张 
  • 仓储
  • 数据中心

Belden生产的铜缆和光缆以及连接产品能够为语音、数据、消防、音视频和物理安全系统等IT系统注入强大动力。我们也为信号传输、数据通信网络和设备供电提供种类繁多的产品组合,适用于工业自动化和机器制造领域的多种应用。无论您想要在设备与控制器之间搭建网络;将控制器连接至控制室;在控制室、工程部门以及远程生产场所之间中继传输数据,或者同时存在上述三种需求,Belden都能够提供实现无缝通信连接所需的产品。

 

  • 研究
  • 评估
  • 确定规格
  • 审查和认证
  • 采购
  • 升级
 专责商业房地产专家将从一开始就为客户的建筑和设计团队提供支持。我们将为您寻找合适的技术顾问,让您获得成功所需的一切。
Belden将指导和知会您的项目顾问,让他们充分接触我们的技术专家。我们的工具和资源可以根据您的需求随时随地提供有价值的信息。
对于具有独特需求的应用,Belden的专家将与您的技术团队合作,以提供高质量的定制解决方案。通过Belden的合作伙伴联盟计划,您能够与世界各地的认证安装承包商开展合作。
获享经过Belden严格审查的顶级集成商网络为您提供的服务。为确保您的解决方案得到正确部署,我们将进行现场和性能审核,提供保修检测结果,以便您确切地了解实际状况。我们独有的25年保修期将为您的投资提供未来保障。
Belden在全球范围内提供特殊项目定价,而在材料供应和物流方面,我们的产品由我们的分销合作伙伴负责存储并向世界各地供应,确保您可以按需获取解决方案。
Belden的持续研究和开发让我们始终领先于技术变革。随着未来的发展,我们将分享我们的专业知识,为您提供有关近期新兴趋势的信息和指导。

 


准备好开始一个项目了吗?

产品旨在配合共用以实现最优性能和无缝部署工作流程。