用于工作流优化的连接设备解决方案
无缝连接您的工作人员和机器,以获得更高的运行性能
提高消费者包装商品运行性能
(实时和按需)连接和管理运营资产和工作流的能力对于启动CPG行业的自动化和效率至关重要。
制造设施在执行解决方案以24/7连接机器和工人,检测设备性能和确定整体设备效率(OEE)。
OEE可视化通过融合截然不同的IT和OT数据帮助管理人员更好地理解其工厂运行情况,以深入了解工厂性能、工厂可用性和制造线设备质量。
连入工厂还为工厂管理人员和操作人员提供从任何地方远程连接的灵活性,以检查产品质量、分析生产效率和监控机器性能,然后根据数据远程改进。
在互联工厂环境中,员工和机器之间的这种增强的连接性也在许多方面限制了停机时间:减少生产线的微停次数,减少废品或废物的产生,减少机器损失。故障提醒和早期警报也有助于操作人员识别和关注最关键的工厂问题,并缩短诊断时间。
设计和实施一流的互联工厂解决方案取决于几个基本原则,例如:
- 根据您的时间安排和预算提供灵活的解决方案
- 经验证的、面向未来的技术
- 易于维护、更换和定制
- 在不影响质量的情况下获得可观的投资回报
- 专为恶劣工业环境设计的坚固耐用的组件
相关博客
访问更多资源
客户创新中心
我们帮助您加快设计并执行稳健、可靠和安全的网络,以驱动更好的业务表现。
食品和饮料市场解决方案
发现适用于现代工厂车间网络的基础设施解决方案,帮助您保持食品和饮料生产线运转。
网络评估服务
通过获取您的数字化成熟度的洞见提高运营效率——采用为您的精准需求定制的网络。